Utična spojnica KD2-CK-4

531622

GTIN 4052568047504

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
82 l/min - 130 l/min