Quick coupling socket KD3-CK-6

531630

GTIN 4052568047573

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
180 l/min - 468 l/min