Vakuum generator VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

532622

GTIN 4052568165178

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
7.2 l/min