Vacuum generator VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

532626

GTIN 4052568165192

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
16.2 l/min