Vakuum generator VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

532638

GTIN 4052568165291

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
21.8 l/min