Vakuum generator VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A

532646

GTIN 4052568165376

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
1.4 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
48.8 l/min