Aktivni ugljeni filter LFX-D-MINI
532776
GTIN 4052568086206
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Modul baterije
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
360 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Dizajn
Vlaknasti filter