Fini filter LFMB-1/8-D-MINI-DA
532817
GTIN 4052568086305
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
500 l/min
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
1 µm