Fini filter LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
GTIN 4052568165659
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
2220 l/min
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
1 µm