Fini filter LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A
532835
GTIN 4052568165758
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
2220 l/min
Odvod kondenzata
potpuno automatski
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
1 µm