Mikro filter LFMA-D-MINI-DA-A
532840
GTIN 4052568165796
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
0.01 µm