Mikro filter LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A
532859
GTIN 4052568165956
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
1110 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
0.01 µm