Kombinacija filtera LFMBA-3/4-D-MAXI-DA
532871
GTIN 4052568166076
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Maxi
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C