Kombinacija filtera LFMBA-1/4-D-MINI-DA-A
532874
GTIN 4052568166106
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Mini
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1.5 bar - 12 bar
Odvod kondenzata
potpuno automatski
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C