Kombinacija filtera LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
532882
GTIN 4052568166182
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Maxi
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1.5 bar - 12 bar
Odvod kondenzata
potpuno automatski
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C