Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
250 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
električni