Priključni kabl VMPA-KMS1-24-2.5

533192

GTIN 4052568086398

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dužina kabla
2.5 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529