Priključni kabl VMPA-KMS1-24-5

533193

GTIN 4052568166434

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dužina kabla
5 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529