Priključni kabl VMPA-KMS1-24-10
533194
GTIN 4052568166441
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Dužina kabla
10 m
Struktura kabla
25 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529