Priključni kabl VMPA-KMS1-8-2.5

533195

GTIN 4052568086404

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dužina kabla
2.5 m
Struktura kabla
10 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529