Priključni kabl VMPA-KMS1-8-10
533197
GTIN 4052568086428
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Dužina kabla
10 m
Struktura kabla
10 x 0,34 mm²
Karakteristika voda
Standardno
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529