Poklopac VMPA-KMS-H

533198

GTIN 4052568086435

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Sub-D
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja
3x vijak M3
Temperatura okruženja
-25 °C - 80 °C
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529