Zakretni pogon DAPS-0015-090-RS4-F0305
533430
GTIN 4052568166892
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
15 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F03 - F05
Priključak vratila
T11