Zakretni pogon DAPS-0030-090-RS3-F04

533433

GTIN 4052568166922

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
35 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F04
Priključak vratila
T14