Zakretni pogon DAPS-0053-090-RS2-F0507
533436
GTIN 4052568166953
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
66 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05 - F07
Priključak vratila
T17