Zakretni pogon DAPS-0480-090-RS3-F14
533490
GTIN 4052568167417
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
560 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36