Priključni kabl VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

GTIN 4052568086510

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dužina kabla
2.5 m
Struktura kabla
10 x 0,25 mm²
Karakteristika voda
pogodno za energetske lance
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529