Priključni kabl VMPA-KMS2-8-10-PUR

533506

GTIN 4052568167516

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dužina kabla
10 m
Struktura kabla
10 x 0,25 mm²
Karakteristika voda
pogodno za energetske lance
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529