Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QS-8-RS-D
534337
GTIN 4052568048877
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
215 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-8
Podesivi element
Nareckani zavrtanj