Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QS-8-RS-D
534342
GTIN 4052568086831
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
820 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-8
Podesivi element
Nareckani zavrtanj