Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L

534522

GTIN 4052568168162

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni