Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN 4052568168285

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni