Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L
534553
GTIN 4052568168421
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni