Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
534558
GTIN 4052568168445
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni, dominantan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni