Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L

534773

GTIN 4052568168483

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-1 - Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Vrsta aktiviranja
električni