Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni