Elektromagnetni ventil NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
535987
GTIN 4052568170370
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 ili 3/2 monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni