Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Ventili i ventilska ostrva

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Pneumatski ventil J-5-1/4-B-EX

536044

GTIN 4052568170738

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
pneumatski