Kompaktni cilindar ADN-50-30-A-P-A
536315
GTIN 4052568171179
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane