Kompaktni cilindar, sa dvostrukim delovanjem ADN

Standardni cilindar u skladu sa ISO 21287 sa fiksnom ili samopodešavajućom amortizacijom uz veliku varijantnost.
  • ISO 21287
  • Do 50% manji potreban prostor kao uporedivi standardni cilindar prema standardu ISO 15552
  • Visok kapacitet i duži radni vek
  • Široka ponuda varijanti za individualnu primenu
  • Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja
  • Preporučene varijante za proizvodne sisteme za proizvodnju litijum-jonskih baterija
  • Održiv zahvaljujući produženom životnom ciklusu zbog pojednostavljene mogućnosti popravljanja