Aktivni ugljeni filter MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN 4052568171810
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
360 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Dizajn
Aktivni ugljeni filter