Fini filter MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN 4052568172015

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
1 µm