Solenoid coil MSFW-110-50/60-EX
536933
GTIN 4052568049126
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 9,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA
Vrsta zaštite
IP65