Filter-regulator MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
GTIN 4052568172244
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
interno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm