Filter MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
interno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Temperatura okruženja
5 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm