Filter MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN 4052568172275

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
interno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Temperatura okruženja
5 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm