Vakuum generator VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

537225

GTIN 4052568088026

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
7.2 l/min