Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L

539161

GTIN 4052568005689

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni