Utičnica MSSD-C-M16

539709

GTIN 4052568050030

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Dozna, pod uglom - Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803 - četverougaona konstrukcija
Poprečni presek priključka
1.5 mm²
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529