Utičnica MSSD-V-M16

539713

GTIN 4052568050078

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Dozna, pod uglom - Oblik B - u skladu sa DIN EN 175301-803 - četverougaona konstrukcija
Poprečni presek priključka
0.75 mm²
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529